Äärik, 10 mm, NPT
027G1005
Ühendusstandard: ANSI/ASME B1.20.1, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027G1005
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 1.3 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 95 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Height (EF000040) | 48 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Flange set 3/8 in NPT |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Tooterühm | Flanges |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 10 mm |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Ühendusstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Width (EF000008) | 70 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.57 Kilogram |
| Netokaal | 0.55 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197120 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |