Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Äärik, 25 mm, NPT

027G1002

Ühendusstandard: ANSI/ASME B1.20.1, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon3.0
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis2 äärikut
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]1 in
Ühenduse suurus [mm]25 mm
Ühenduse tüüpNPT
ÜhendusstandardANSI/ASME B1.20.1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.866 Kilogram
Netokaal0.834 Kilogram
Volume0.854 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm