MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40
027F2177
Tootele kasutamiseks: MEV 200; PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; MRV 40; PM 40, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
027F2177
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku versioon | 11.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 51 x 65 x 1.5 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | Flange gasket |
| Materjali spets. | Asbestivaba |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Mõõtmed ID x OD x k [tolli] | 2.008 x 2.559 x 0.059 in |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Tihend |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootele kasutamiseks | MEV 200MRV 40PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Tooterühm | Flanges |
| Tüübinimetus | Ääriku tihend |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.028 Kilogram |
| Netokaal | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.085 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104469 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |