Danfoss logo
Gasket for flanges

PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32

027F2176

Tootele kasutamiseks: PM 32; NRVA 25 - 32; PMLX 32; PMFL 125; MRV 32; MEV 125; PMFH 125; PML 32, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku versioon10.04.0
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions ID x OD x h [mm]42.5 x 57.5 x 1.5 mm
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile25 tükki
Material DescriptionFlange gasket PM 32
Materjali spets.Asbestivaba
Iseloomulik
Väärtus
Mõõtmed ID x OD x k [tolli]1.673 x 2.264 x 0.059 in
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusTihend
Toote tüüpLisavarustus
Tootele kasutamiseksMEV 125MRV 32NRVA 25 - 32PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
TooterühmFlanges
TüübinimetusÄäriku tihend

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.028 Kilogram
Netokaal0.017 Kilogram
Volume0.085 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422104636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm