Äärik, 150 mm, Põkk-keevitus
027F2125
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PML 125; PMLX 125; PM 125
027F2125
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 14.0 C |
| Ääriku vorm | Ümar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Material Description | Flange Set 150 mm Butt Weld |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PM 125PML 125PMLX 125 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 6 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 150 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 24.22 Kilogram |
| Netokaal | 24.22 Kilogram |
| Volume | 47.04 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422104681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |