Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Spare parts

027B2016

Toote kirjeldus: Ujukiga ventiil, Tootele kasutamiseks: SV 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhtkontuuri ühendustüüpWelding
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv väärtus [m³/h]0.430 m³/h
Material DescriptionSV 6 Pilot valve w/o body
Nimivõimsus R134a [kW]29.90 kW
Nimivõimsus R134a [kW]8.50 TR
Nimivõimsus R22a [kW]38.30 kW
Nimivõimsus R22a [TR]10.89 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]28.10 kW
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]7.99 TR
Nimivõimsus R717 [kW]186.0 kW
Nimivõimsus R717 [TR]52.9 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimivõimsuse tingimused [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusUjukiga ventiil
Toote nimetusFloat valve
Toote tüüpSpare parts
Tootele kasutamiseksSV 6
TooterühmFloat exp. valve spare parts
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.922 Kilogram
Netokaal8.921 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622