Spare parts
027B2015
Toote kirjeldus: Ujukiga ventiil, Tootele kasutamiseks: SV 5
027B2015
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv väärtus [gal/min] | 0.360 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 21 bar |
| Differential pressure max[psi] | 305.0 psi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Juhtkontuuri ühendustüüp | Welding |
| Kategooria | II |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Kv väärtus [m³/h] | 0.310 m³/h |
| Material Description | SV 5 Float Valve w/o tank |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 22.30 kW |
| Nimivõimsus R134a [kW] | 6.34 TR |
| Nimivõimsus R22a [kW] | 28.60 kW |
| Nimivõimsus R22a [TR] | 8.13 TR |
| Nimivõimsus R404A/R507 [kW] | 21.00 kW |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Nimivõimsus R404A/R507 [TR] | 5.97 TR |
| Nimivõimsus R717 [kW] | 138.0 kW |
| Nimivõimsus R717 [TR] | 39.2 TR |
| Nimivõimsuse tingimused [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Nimivõimsuse tingimused [SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 28.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 406 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 302 °F |
| Toote kirjeldus | Ujukiga ventiil |
| Toote nimetus | Float valve |
| Toote tüüp | Spare parts |
| Tootele kasutamiseks | SV 5 |
| Tooterühm | Float exp. valve spare parts |
| UL-klassifikatsioon | Yes |
| Vedelikurühm | 12 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 10.518 Kilogram |
| Netokaal | 8.94 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161721 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |