Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2014

Toote kirjeldus: Ujukiga ventiil, Tootele kasutamiseks: SV 4

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv väärtus [gal/min]0.270 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]23 bar
Differential pressure max[psi]334.0 psi
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACLLC CDC TYSK
Hiina RoHS-i vastavusYes
Juhtkontuuri ühendustüüpWelding
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Kv väärtus [m³/h]0.230 m³/h
Material DescriptionSV 4 Float Valve w/o tank
Nimivõimsus R134a [kW]16.40 kW
Nimivõimsus R134a [kW]4.66 TR
Nimivõimsus R22a [kW]21.00 kW
Nimivõimsus R22a [TR]5.97 TR
Nimivõimsus R404A/R507 [kW]15.40 kW
Iseloomulik
Väärtus
Nimivõimsus R404A/R507 [TR]4.38 TR
Nimivõimsus R717 [kW]102.0 kW
Nimivõimsus R717 [TR]29.0 TR
Nimivõimsuse tingimused [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Nimivõimsuse tingimused [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Pakendi formaatÜksikpakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]28.0 bar
Suurim töörõhk [psig]406 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusUjukiga ventiil
Toote nimetusFloat valve
Toote tüüpSpare parts
Tootele kasutamiseksSV 4
TooterühmFloat exp. valve spare parts
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.6 Kilogram
Netokaal10.114 Kilogram
Volume56.025 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422161530
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm