Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Äärik, 15 mm, Põkk-keevitus

027B0181

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon1.2
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distantspoldi mõõtmedM12 x 135 mm
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile6 tükki
Material DescriptionFlange set 15 mm Butt Weld
Materjali spets.Teras
Iseloomulik
Väärtus
Osad on komplektis2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksCVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.84 Kilogram
Netokaal0.738 Kilogram
Volume0.854 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422078111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm