Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter

023U8043

Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HooldatavÜldised varuosad
Identne toode023U8013
Kogus vastavalt pakendi formaadile160 tükki
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter I/160
Max pingutusmoment [Nm]30 Nm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiFlare/solder adaptor
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpFSA
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Väljavooluava mõõt [mm]10.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.072 Kilogram
Netokaal0.067 Kilogram
Volume0.07 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422164098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm