Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter

023U8021

Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HooldatavÜldised varuosad
Kogus vastavalt pakendi formaadile120 tükki
Material DescriptionFSA 36 Flare/Solder Adapter
Max pingutusmoment [Nm]20 Nm
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIPi kausta tootenimiFlare/solder adaptor
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpFSA
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Väljavooluava mõõt [mm]6.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.072 Kilogram
Netokaal0.063 Kilogram
Volume0.086 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422127970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm