Danfoss logo
Adaptor, FSA 618m

FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter

023U8009

Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HooldatavÜldised varuosad
Identne toode023U8019
Kogus vastavalt pakendi formaadile50 tükki
Material DescriptionFSA 618m Flare/Solder Adapter
Max pingutusmoment [Nm]200 Nm
Osad on komplektis2 pc/box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIPi kausta tootenimiFlare/solder adaptor
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]3/4 in
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpFSA
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Väljavooluava mõõt [mm]18.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.498 Kilogram
Netokaal0.465 Kilogram
Volume0.309 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422124689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm