Danfoss logo
Adaptor, FSA 412m_023U8005, 023U8015, 023U8045

FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter

023U8005

Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HooldatavÜldised varuosad
Identne toode023U8015
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 tükki
Material DescriptionFSA 412m Flare/Solder Adapter
Max pingutusmoment [Nm]60 Nm
Osad on komplektis2 pcs/box
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
SCIPi kausta tootenimiFlare/solder adaptor
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpOtsmuhv
Sissevooluava suurus [tolli]1/2 in
Suurim töörõhk [bar]46.0 bar
Suurim töörõhk [psig]667 psig
Toote nimetusAdapter
Toote tüüpFSA
TooterühmÜldine lisavarustus
Ühenduse materjalMessingVask
Väljavooluava mõõt [mm]12.00 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpJoodis, ODF

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.183 Kilogram
Netokaal0.177 Kilogram
Volume0.113 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422112624
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm