FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter
023U800466
Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Ventiilide varuosad ja tarvikud
Soovitatav asendamine: 023U8004
023U800466
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Üldised varuosad |
| Identne toode | 023U801466 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 60 tükki |
| Material Description | FSA 33 ADAPTOR |
| Max pingutusmoment [Nm] | 30 Nm |
| Osad on komplektis | 2 pc/box |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Flare/solder adaptor |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 3/8 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 46.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 667 psig |
| Toote nimetus | Adapter |
| Toote tüüp | FSA |
| Tooterühm | Üldine lisavarustus |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| Väljavooluava mõõt [tolli] | 3/8 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.14 Kilogram |
| Netokaal | 0.067 Kilogram |
| Volume | 0.07 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424050856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |