FSA, Otsmuhv, Joodis, ODF, Adapter
023U8001
Toote tüüp: FSA, Sisendi ühenduse tüüp: Otsmuhv, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Adapter
023U8001
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hooldatav | Üldised varuosad |
| Identne toode | 023U8011 |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 96 tükki |
| Material Description | FSA 26m Flare/Solder Adapter |
| Max pingutusmoment [Nm] | 20 Nm |
| Osad on komplektis | 2 pc/box |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | Flare/solder adaptor |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse tüüp | Otsmuhv |
| Sissevooluava suurus [tolli] | 1/4 in |
| Suurim töörõhk [bar] | 46.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 667 psig |
| Toote nimetus | Adapter |
| Toote tüüp | FSA |
| Tooterühm | Üldine lisavarustus |
| Ühenduse materjal | MessingVask |
| Väljavooluava mõõt [mm] | 6.00 mm |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Joodis, ODF |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.083 Kilogram |
| Netokaal | 0.079 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422112648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |