Varuosa, DCR, Katte polt
023U2029
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: DCR, Tüübinimetus: Katte polt, Filtrikuivati, polt
023U2029
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 8 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R404AR407AR407FR410AR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| Määrdeainete sobivus | Õlivabad rakendused |
| Material Description | DCR bolt packing |
| Õlivabad külmutusagensid | R1234ze(E)R134aR513AR515A |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Suurim töörõhk [bar] | 46.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 667 psig |
| Toote nimetus | Filtrikuivati, polt |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | DCR |
| Tooterühm | DCR varuosad |
| Tüübinimetus | Katte polt |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.016 Kilogram |
| Netokaal | 0.005 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428508445 |