Varuosa, FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tihendikate
011L4014
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: FSA 33; TE 2; FSA 32; FSA 22; T 2; FSA 44; FSA 66, Tüübinimetus: Tihendikate, Tihendikate
011L4014
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 200 tükki |
| Material Description | Seal cap I/200 |
| Materjali spets. | Vask |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Tihendikate |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | FSA 22FSA 26mFSA 310mFSA 32FSA 33FSA 36mFSA 412mFSA 44FSA 516mFSA 618mFSA 66T 2TE 2 |
| Tooterühm | Üldised varuosad |
| Tüübinimetus | Tihendikate |
| Ühenduse suurus | B1-10 |
| Ühenduse suurus [in] | 5/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 16 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.002 Kilogram |
| Netokaal | 0.002 Kilogram |
| Volume | 0.002 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422048114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |