Remondikomplekt, Avatud mutter
009G8012
Tüübinimetus: Avatud mutter, Tootele kasutamiseks: GBC 6s-22s
009G8012
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 2 tükki |
| Material Description | GBC New service kit 6-22s I/2 |
| Pakendi formaat | Tööstuspakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Tasapindade vaheline laius [mm] | 21 mm |
| Toote nimetus | Mutter/rõngas |
| Toote tüüp | Remondikomplekt |
| Tootele kasutamiseks | GBC 6s-22s |
| Tooterühm | BM/GBC ventiili varuosad |
| Tüübinimetus | Avatud mutter |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.019 Kilogram |
| Netokaal | 0.009 Kilogram |
| Volume | 0.021 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428550109 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |