Äärik, 22 mm, Joodetavad
006-1180
Ühendusstandard: EN 1254, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: FA 20
006-1180
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | SoonKeel |
| Ääriku versioon | 2.3 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distantspoldi mõõtmed | M12 x 160 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | Flange set 22 mm Soldering (FA 20) |
| Materjali spets. | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | 2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | FA 20 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [mm] | 22 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | EN 1254 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.326 Kilogram |
| Netokaal | 1.251 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099796 |