Äärik, 22 mm, Joodetavad
006-1176
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
006-1176
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Keel |
| Ääriku versioon | 1.0 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Külmutusagensid | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Flange 7/8 in Soldering |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 1 äärik1 tihend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 7/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 22 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.29 Kilogram |
| Netokaal | 0.248 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |