Äärik, Joodetavad
006-1175
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PHT 85; PHTQ 85
006-1175
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Soon |
| Ääriku versioon | 2.0 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 40 tükki |
| Material Description | Flange 1-1/8 in Soldering (FA20) |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 1 äärik1 tihend |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 50a7ef8c-f38a-428a-968c-7c454ce3964c |
| SCIPi kausta tootenimi | FA Spareparts and Acc |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | PHT 85PHTQ 85 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/8 in |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.474 Kilogram |
| Netokaal | 0.4 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |