Äärik, Joodetavad
006-1161
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1161
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | Soon |
| Ääriku versioon | 1.0 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 16 tükki |
| Material Description | Flange 1/2 in Soldering |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 1 äärik1 tihend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.307 Kilogram |
| Netokaal | 0.278 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422099826 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |