Äärik, Joodetavad
006-1157
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: FA 20
006-1157
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | SoonKeel |
| Ääriku versioon | 2.3 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distantspoldi mõõtmed | M12 x 160 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Height (EF000040) | 64 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | Flange set 1 1/8 in Soldering (FA 20) |
| Materjali spets. | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Osad on komplektis | 2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | FA 20 |
| Tooterühm | Flanges |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 1 1/8 in |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
| Width (EF000008) | 96 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.173 Kilogram |
| Netokaal | 1.172 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077435 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |