Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Brass

Äärik, 16 mm, Joodetavad

006-1151

Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: FA 15

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusSoonKeel
Ääriku versioon1.1
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Distantspoldi mõõtmedM12 x 127 mm
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlange set 5/8 in Soldering (FA 15)
Materjali spets.Messing
Osad on komplektis2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksFA 15
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]5/8 in
Ühenduse suurus [mm]16 mm
Ühenduse tüüpJoodetavad
ÜhendusstandardASME B 16.22

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.82 Kilogram
Netokaal0.764 Kilogram
Volume0.854 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422077503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm