Äärik, 15 mm, Joodetavad
006-1150
Ühendusstandard: ASME B 16.22, Materjali spets.: Messing, Tootele kasutamiseks: FA 15
006-1150
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | SoonKeel |
| Ääriku versioon | 1.1 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Depth (EF000049) | 139 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distantspoldi mõõtmed | M12 x 127 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Height (EF000040) | 64 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | Flange set 1/2 in Soldering (FA 15) |
| Materjali spets. | Messing |
| Osad on komplektis | 2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | FA 15 |
| Tooterühm | Flanges |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 15 mm |
| Ühenduse tüüp | Joodetavad |
| Ühendusstandard | ASME B 16.22 |
| Width (EF000008) | 96 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.854 Kilogram |
| Netokaal | 0.729 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422077459 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |