Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Äärik, 20 mm, Põkk-keevitus

006-1128

Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: PHT 85; PHTQ 85

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Ääriku ehitusKeel
Ääriku versioon2.0
Ääriku vormOvaalne
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile12 tükki
Material DescriptionFlange 20 mm Butt Weld (FA 20)
Materjali spets.Teras
Osad on komplektis1 äärik1 tihend
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatMultipakend
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Toote nimetusFlange set
Toote tüüpÄärik
Tootele kasutamiseksPHT 85PHTQ 85
TooterühmFlanges
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus
ÜhendusstandardEN 10220

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.534 Kilogram
Netokaal0.501 Kilogram
Volume0.841 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702422100225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm