Äärik, 6 mm, Põkk-keevitus
006-1110
Ühendusstandard: EN 10220, Materjali spets.: Teras, Tootele kasutamiseks: FA 15
006-1110
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Ääriku ehitus | SoonKeel |
| Ääriku versioon | 1.1 |
| Ääriku vorm | Ovaalne |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Distantspoldi mõõtmed | M12 x 127 mm |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 12 tükki |
| Material Description | Flange set 6 mm Butt Weld (FA 15) |
| Materjali spets. | Teras |
| Osad on komplektis | 2 äärikut2 tihendit2 ankurpolti4 mutrit |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Flange set |
| Toote tüüp | Äärik |
| Tootele kasutamiseks | FA 15 |
| Tooterühm | Flanges |
| Ühenduse suurus [in] | 1/4 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 6 mm |
| Ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Ühendusstandard | EN 10220 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.832 Kilogram |
| Netokaal | 0.82 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |