POLDID M12*188, EVRA 15; EVRA 10
006-1104
POLDID M12*188, Tootele kasutamiseks: EVRA 15; EVRA 10, Pakendi formaat: Multipakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 20
006-1104
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Keerme pikkus [tolli] | 0.748 in |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Material Description | POLDID M12*188 |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Poldi pikkus [mm] | 188 mm |
| Poldi pikkus [tolli] | 7.402 in |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote nimetus | Staybolt set |
| Toote tüüp | Lisavarustus |
| Tootekommentaaridele kasutamiseks | Filtriga |
| Tootele kasutamiseks | EVRA 10EVRA 15 |
| Tooterühm | Flanges |
| Tüübinimetus | Ankurpoldi komplekt |
| Ühenduse suurus | M12 |
| Ühenduse tüüp | Keere |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.331 Kilogram |
| Netokaal | 0.329 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.071 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077350 |