Varuosa, AVTB; AVTA, Termostaatiline element
003N0278
Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AVTB; AVTA, Tüübinimetus: Termostaatiline element, Termostaatiline element
003N0278
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli] | 3/8 x 5 29/32 in |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli] | 90 9/16 in |
| Kapilllaartoru pikkus [mm] | 2300 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 20 tükki |
| Laadimistüüp | Adsorptsioon |
| Material Description | Spare Part Thermo. Element AVTA/B |
| Max andur temperatuur [°C] | 130 °C |
| Max andur temperatuur [°F] | 266.0 °F |
| Pakendi formaat | Multipakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Sisaldab akusid | No |
| Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [max] | 80 °C |
| Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [min] | 10 °C |
| Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [max] | 176 °F |
| Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [min] | 50 °F |
| Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [max] | 100 °C |
| Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [min] | 30 °C |
| Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [max] | 212 °F |
| Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [min] | 86 °F |
| Toote nimetus | Termostaatiline element |
| Toote tüüp | Varuosa |
| Tootele kasutamiseks | AVTAAVTB |
| Tooterühm | Veeventiilide varuosad |
| Tüübinimetus | Termostaatiline element |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.307 Kilogram |
| Netokaal | 0.245 Kilogram |
| Volume | 2.076 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |