Danfoss logo
AVTA Service element

Varuosa, AVTB; AVTA, Termostaatiline element

003N0068

Toote tüüp: Varuosa, Tootele kasutamiseks: AVTB; AVTA, Tüübinimetus: Termostaatiline element, Termostaatiline element

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Aduri mõõtmed (Ø x p) [mm]9.5 x 180 mm
Aduri mõõtmed (Ø x p) [tolli]3/8 x 7 3/32 in
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kapillaartoru pikkuse jaotus [tolli]196 3/4 in
Kapilllaartoru pikkus [mm]5000 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile20 tükki
LaadimistüüpMass
Material DescriptionSpare Part Thermo. Element AVTA/B
Max andur temperatuur [°C]90 °C
Max andur temperatuur [°F]194.0 °F
Pakendi formaatMultipakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta nrd0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Sisaldab akusidNo
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [max]65 °C
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°C] [min]25 °C
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [max]149 °F
Temp-vahemik AVTA/FJVA [°F] [min]77 °F
Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [max]60 °C
Temp-vahemik AVTB/FJV [°C] [min]20 °C
Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [max]140 °F
Temp-vahemik AVTB/FJV [°F] [min]68 °F
Toote nimetusTermostaatiline element
Toote tüüpVaruosa
Tootele kasutamiseksAVTAAVTB
TooterühmVeeventiilide varuosad
TüübinimetusTermostaatiline element

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.416 Kilogram
Netokaal0.393 Kilogram
Volume2.076 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm