Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Kaitseklapp, SFV 20, G, 13 bar

2416+160

Rõhuseade [bar]: 13, Ühenduse tüüp: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaIV
Ketta kinnitatud koef.0.54 kg
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Märkused0
Material DescriptionSFV 20 T 313 AVARIIVENTIIL
NimiläbimõõtDN < 25
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]254.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.394 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuseade [bar]13 bar
Rõhuseade [psig]189 psig
RõhusertTÜV certificate included
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusVäline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/4 in
SuundNurgaga
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote kirjeldusKaitseklapp
Toote nimetusKaitseklapp
Toote tüüpSFV 20
TooterühmOhutusventiilid
Tõste [mm]4.00 mm
Ühenduse suurus [in]3/4 in
Ühenduse suurus [mm]20 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 1/2 in
Vedelikurühm1
Voo läbimõõt [mm]18.0 mm
Voo läbimõõt [tolli]0.709 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.002 Kilogram
Netokaal3.974 Kilogram
Volume2.363 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428193412
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm