Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Kaitseklapp, SFA 10, G, 25 bar

148F4325

Rõhuseade [bar]: 25, Ühenduse tüüp: G

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Heakskiidetud standardISO 4126-1
HeakskiitEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaIV
Ketta kinnitatud koef.0.85 kg
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionSFA 10 T 325 Safety valve
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]36.3 mm²
Pealevooluala [toll2]0.056 in²
PinnakateZn (TLP)
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuseade [bar]25 bar
Rõhuseade [psig]363 psig
RõhusertTÜV certificate included
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]10.00 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1/2 in
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote nimetusKaitseklapp
Toote tüüpSFA 10
TooterühmOhutusventiilid
Tõste [mm]2.30 mm
Ühenduse suurus [in]3/8 in
Ühenduse suurus [mm]10 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]15.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]3/4 in
Vedelikurühm1
Voo läbimõõt [mm]6.8 mm
Voo läbimõõt [tolli]0.268 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.126 Kilogram
Netokaal1.041 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume1.315 Liter
EAN/UPC5714279708912