Kaitseklapp, SFA 10, G, 28 bar
148F4276
Rõhuseade [bar]: 28, Ühenduse tüüp: G, Rõhusert: Komplekt sisaldab Danfossi sertifikaati
148F4276
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Heakskiidetud standard | ISO 4126-1 |
| Heakskiit | EACUA |
| Kategooria | IV |
| Ketta kinnitatud koef. | 0.85 kg |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R410AR744 |
| Material Description | SFA 10 T 228 Safety valve |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolevooluala [mml2] | 36.3 mm² |
| Pealevooluala [toll2] | 0.056 in² |
| Pinnakate | Zn (TLP) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rõhuseade [bar] | 28 bar |
| Rõhuseade [psig] | 406 psig |
| Rõhusert | Komplekt sisaldab Danfossi sertifikaati |
| Seadmed | Kate |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 10.00 mm |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Suund | Nurgaga |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote nimetus | Kaitseklapp |
| Toote tüüp | SFA 10 |
| Tooterühm | Ohutusventiilid |
| Tõste [mm] | 2.30 mm |
| Ühenduse suurus [in] | 3/8 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 10 mm |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 15.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
| Vedelikurühm | 1 |
| Voo läbimõõt [mm] | 6.8 mm |
| Voo läbimõõt [tolli] | 0.268 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.239 Kilogram |
| Netokaal | 1.09 Kilogram |
| Volume | 1.244 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255214809 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |