Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Kaitseklapp, SFA 15-50, G, 21 bar

148F4111

Rõhuseade [bar]: 21, Ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KategooriaIV
Ketta kinnitatud koef.0.39 kg
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Märkused0
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 21BAR SET PRESS.
NimiläbimõõtDN < 15
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]133.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.206 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuseade [bar]21 bar
Rõhuseade [psig]305 psig
RõhusertTÜV certificate included
SCIPi kausta nrb6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIPi kausta tootenimiSFA 15
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusVäline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4
SuundNurgaga
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-58 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote kirjeldusKaitseklapp
Toote nimetusKaitseklapp
Toote tüüpSFA 15-50
TooterühmOhutusventiilid
Tõste [mm]1.90 mm
Ühenduse suurus [in]1/2 in
Ühenduse suurus [mm]15 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1
Vedelikurühm1
Voo läbimõõt [mm]13.0 mm
Voo läbimõõt [tolli]0.512 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.969 Kilogram
Netokaal1.926 Kilogram
Volume1.265 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428944793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm