Kaitseklapp, SFA 15-50, G, 14 bar
148F4004
Rõhuseade [bar]: 14, Ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1, Rõhusert: Komplekt sisaldab Danfossi sertifikaati
148F4004
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Heakskiit | CEEACTSUA |
| Height (EF000040) | 64 |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kategooria | IV |
| Ketta kinnitatud koef. | 0.39 kg |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Märkused | 0 |
| Material Description | SFA 15-50, 14BAR SET PRESSURE |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Nimiläbimõõt | DN < 15 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolevooluala [mml2] | 133.0 mm² |
| Pealevooluala [toll2] | 0.206 in² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuseade [bar] | 14 bar |
| Rõhuseade [psig] | 203 psig |
| Rõhusert | Komplekt sisaldab Danfossi sertifikaati |
| SCIPi kausta nr | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | SFA 15 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Suund | Nurgaga |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -58 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote kirjeldus | Kaitseklapp |
| Toote nimetus | Kaitseklapp |
| Toote tüüp | SFA 15-50 |
| Tooterühm | Ohutusventiilid |
| Tõste [mm] | 1.90 mm |
| Ühenduse suurus [in] | 1/2 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 15 mm |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
| Vedelikurühm | 1 |
| Voo läbimõõt [mm] | 13.0 mm |
| Voo läbimõõt [tolli] | 0.512 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.955 Kilogram |
| Netokaal | 1.926 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945172 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |