Danfoss logo
BSV safety relief valve

Kaitseklapp, BSV 8, G, 17 bar

2416+321

Sisendi ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEEACUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
KategooriaIV
Ketta kinnitatud koef.0.43 kg
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Material DescriptionBSV 8 T 317 SAFETY VALVE 17 BAR
NimiläbimõõtDN < 15
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2]50.0 mm²
Pealevooluala [toll2]0.078 in²
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Rõhuseade [bar]17 bar
Rõhuseade [psig]247 psig
RõhusertTÜV certificate included
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusVäline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]3/4
Sisendi ühenduse tüüpG
SuundNurgaga
Iseloomulik
Väärtus
Temp-vahemik kaitseklapiga [°C] [Max]100 °C
Temp-vahemik kaitseklapiga [°C] [min]-30 °C
Temp-vahemik kaitseklapiga [°F] [max]212 °F
Temp-vahemik kaitseklapiga [°F] [min]-22 °F
Temp-vahemik, POV-ga [°C] [max]100 °C
Temp-vahemik, POV-ga [°C] [min]-50 °C
Temp-vahemik, POV-ga [°F] [max]212 °F
Temp-vahemik, POV-ga [°F] [min]-58 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]212 °F
Toote kirjeldusKaitseklapp
Toote nimetusKaitseklapp
Toote tüüpBSV 8
TooterühmOhutusventiilid
Tõste [mm]1.45 mm
Ühenduse suurus [in]5/16 in
Ühenduse suurus [mm]8 mm
Ühenduse tüüpG
ÜhendusstandardISO 228-1
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1
Vedelikurühm1
Voo läbimõõt [mm]8.0 mm
Voo läbimõõt [tolli]0.315 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.61 Kilogram
Netokaal1.56 Kilogram
Volume1.326 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428191906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm