Kaitseklapp, BSV 8, G, 22 bar
2416+210
Sisendi ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1
2416+210
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEEACUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Kategooria | IV |
| Ketta kinnitatud koef. | 0.43 kg |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Külmutusagensid | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Material Description | BSV 8 T 322 SAFETY VALVE 22 BAR |
| Nimiläbimõõt | DN < 15 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolevooluala [mml2] | 50.0 mm² |
| Pealevooluala [toll2] | 0.078 in² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuseade [bar] | 22 bar |
| Rõhuseade [psig] | 319 psig |
| Rõhusert | TÜV certificate included |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Väline |
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 |
| Sisendi ühenduse tüüp | G |
| Suund | Nurgaga |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Temp-vahemik kaitseklapiga [°C] [Max] | 100 °C |
| Temp-vahemik kaitseklapiga [°C] [min] | -30 °C |
| Temp-vahemik kaitseklapiga [°F] [max] | 212 °F |
| Temp-vahemik kaitseklapiga [°F] [min] | -22 °F |
| Temp-vahemik, POV-ga [°C] [max] | 100 °C |
| Temp-vahemik, POV-ga [°C] [min] | -50 °C |
| Temp-vahemik, POV-ga [°F] [max] | 212 °F |
| Temp-vahemik, POV-ga [°F] [min] | -58 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 212 °F |
| Toote kirjeldus | Kaitseklapp |
| Toote nimetus | Kaitseklapp |
| Toote tüüp | BSV 8 |
| Tooterühm | Ohutusventiilid |
| Tõste [mm] | 1.45 mm |
| Ühenduse suurus [in] | 5/16 in |
| Ühenduse suurus [mm] | 8 mm |
| Ühenduse tüüp | G |
| Ühendusstandard | ISO 228-1 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 1 |
| Vedelikurühm | 1 |
| Voo läbimõõt [mm] | 8.0 mm |
| Voo läbimõõt [tolli] | 0.315 in |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.62 Kilogram |
| Netokaal | 1.563 Kilogram |
| Volume | 1.265 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |