Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 A ANG, 148B6922

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 125, Suurim töörõhk [bar]: 140

148B6922

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISCECRNUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaII
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 A ANG
Osade programmi nimiFIA-140BSVA-140B
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]5 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL-140B 125
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardANSI B 36.10 SCH 80
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]5 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal32.3 Kilogram
Netokaal24.3 Kilogram
Volume89.01 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162511978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm