Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL-140B 25, Suurim töörõhk [bar]: 140

148B6867

Sisendi ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Põkk-keevitus, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitC UL US LOENDISCRNUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR744
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 25 A/D ANG
Osade programmi nimiCHV-140B
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundÜhesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Suurim töörõhk [psig]2030 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-40 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL-140B 25
Tootele kasutamiseksSVL-140B 25
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 toll
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm2

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.852 Kilogram
Netokaal1.55 Kilogram
Volume5.372 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162794425
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm