Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 20, SVL Flexline, Straightway 148B6746

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 20, SVL Flexline, Suund: Otsesuunaline, Suurim töörõhk [bar]: 65

148B6735

Used for product: SVL 20

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionNo paint Housing SVL 20 SA STR PS65
Osade programmi nimiSVA-S / SVA-L
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Sisendi ühenduse tüüpjoodetavad
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL 20
Tootele kasutamiseksSVL 20
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardASME B16.22
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]7/8 in
Väljavooluava ühenduse tüüpjoodetavad
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.385 Kilogram
Netokaal1.018 Kilogram
Volume2.387 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428559775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm