Danfoss logo
Multifunction valve body, SVL 6, SVL Flexline, Angleway 148B6722

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 6, SVL Flexline, Suund: Nurgaga, 6 mm, Suurim töörõhk [bar]: 65

148B6722

Used for product: SVL 6

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaArt. 4, par. 3
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionNo paint Housing SVL 6 SD ANG PS65
Osade programmi nimiSVA-S / SVA-L
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [mm]6.00 mm
Sisendi ühenduse tüüpjoodetavad
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL 6
Tootele kasutamiseksSVL 6
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardEN 1254-5
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]6.0 mm
Väljavooluava ühenduse tüüpjoodetavad
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.4 Kilogram
Netokaal0.164 Kilogram
Volume1.638 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428559898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm