Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 80, SVL Flexline, Suund: Otsesuunaline, 80 mm, Suurim töörõhk [bar]: 65
148B6639
Used for product: SVL 80
148B6639
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | No |
| ELi RoHS-vastavus | Yes |
| Heakskiit | CEUA |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| Hooldatav | SVL Flexline varuosad |
| Kategooria | II |
| Kaubamärk | SVL Flexline |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Teras |
| Külmutusagensid | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Material Description | SVL 80 ANSI VALVE HOUSING STR PS65 |
| Osade programmi nimi | CHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Pealevoolu suuna indikaator | Kõrgreljeefis ühesuunaline nool |
| Pealevoolu suund | Kahesuunaline vool |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisendi ühenduse mõõt [mm] | 80.00 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisendi ühenduse mõõt [tolli] | 3 in |
| Sisendi ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Suund | Otsesuunaline |
| Suurim töörõhk [bar] | 65.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 943 psig |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Temperatuurivahemik [°F] [min] | -76 °F |
| Temperatuurivahemik [°F] [max] | 392 °F |
| Toote kirjeldus | Ventiili korpus |
| Toote nimetus | Mitmefunktsioonilise ventiili korpus |
| Toote tüüp | SVL 80 |
| Tootele kasutamiseks | SVL 80 |
| Tooterühm | Multifunktsionaalsed ventiilid |
| Tootetarvikud | SVL Flexline lisavarustus |
| Ühenduse materjal | Teras |
| Ühendusstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] | 80.0 mm |
| Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] | 3 in |
| Väljavooluava ühenduse tüüp | Põkk-keevitus |
| Vedelikurühm | 1 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 8.666 Kilogram |
| Netokaal | 7.25 Kilogram |
| Volume | 17.712 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428507189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |