Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, SVL 40, SVL Flexline, Suund: Nurgaga, 40 mm, Suurim töörõhk [bar]: 52

148B5652

Used for product: SVL 40

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Accessory (EF013236)TRUE
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitCEUA
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavSVL Flexline varuosad
KategooriaII
KaubamärkSVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionFIA 15 D FILTER, NURK
Osade programmi nimiCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Pealevoolu suundKahesuunaline vool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse mõõt [mm]40.00 mm
Iseloomulik
Väärtus
Sisendi ühenduse mõõt [tolli]1 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Spare part (EF013237)TRUE
SuundNurgaga
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]302 °F
Toote kirjeldusVentiili korpus
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpSVL 40
Tootele kasutamiseksSVL 40
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudSVL Flexline lisavarustus
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ühenduse materjalTeras
ÜhendusstandardEN 10220
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm]40.0 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]1 1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpPõkk-keevitus
Vedelikurühm12

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.88 Kilogram
Netokaal1.33 Kilogram
Volume5.372 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428485630
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm