Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 25 (H)A4A ventiil

148X0865

Toote kirjeldus: Mootorjuhtimisega ventiil, Toote tüüp: ICV 25 (H)A4A ventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kaabli pikkus [m]3.000 m
Kaabli pikkus [tolli]118.00 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Osad on komplektisICAD 600A
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealmine kateTäiturmootor
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Toote kirjeldusMootorjuhtimisega ventiil
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpICV 25 (H)A4A ventiil
TooterühmRegionally specified kits
Ühenduse tüüpPõkk-keevitus

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal9.777 Kilogram
Netokaal0.007 Kilogram
Volume26.748 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428926669
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm