Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 32 A4A, Äärik

027H3130

Ühenduse tüüp: Äärik, Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120, Tootele kasutamiseks: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
LisateavePM retrofit, A4A flanges
Material DescriptionICV 32 A4A Valve housing
Osade programmi nimiICLXICMICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineIndustrial Refrigeration
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max]120 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpICV 32 A4A
Tootele kasutamiseksICLX 32ICM 32ICS 32
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardCUST. SPEC.
Ventiili talitlusFunktsioonimoodul

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal8.038 Kilogram
Netokaal4.951 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428898768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm