Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Mitmefunktsioonilise ventiili korpus, ICV 25 HA4A, Äärik

027H2304

Ühenduse tüüp: Äärik, Ühenduse materjal: Teras, Suurim töörõhk [bar]: 52, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120, Tootele kasutamiseks: ICS 25; ICM 25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
ELi RoHS-vastavusYes
HeakskiitEAC
Hiina RoHS-i vastavusYes
HooldatavICM / ICS / ICLX varuosad
KaubamärkICV Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
KülmutusagensidR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
Material DescriptionICV 25 (H)A4A Valve housing
Osade programmi nimiICLXICMICS
Pakendi formaatÜksikpakend
Pealevoolu suuna indikaatorKõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendNo
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]52.0 bar
Suurim töörõhk [psig]754 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote nimetusMitmefunktsioonilise ventiili korpus
Toote tüüpICV 25 HA4A
Tootele kasutamiseksICM 25ICS 25
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICM / ICS / ICLX lisavarustus
Ühenduse materjalTeras
Ühenduse tüüpÄärik
ÜhendusstandardCUST. SPEC.
Ventiili talitlusFunktsioonimoodul

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.52 Kilogram
Netokaal3 Kilogram
Volume8.68 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702428898775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm