Nurgaga väl. juhitav ventiil, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funktsioon: NO
042N4583
Korpuse materjal: Roostevaba teras
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funktsioon | NO |
| Hooldatav | Ext. operat. valve spare parts |
| Juhtpea läbimõõt [mm] | 63 mm |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Roostevaba teras |
| Kv väärtus [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| Max testrõhk [bar] | 37.5 bar |
| Max testrõhk [psig] | 544.0 psig |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | AV210 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Sulgemine | Vastuvoolu |
| Suurim töörõhk [bar] | 25.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 363 psig |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Töö | Kolb (nurk) |
| Toote nimetus | Nurgaga väl. juhitav ventiil |
| Toote tüüp | AV210C |
| Tooterühm | Väliselt käitatavad ventiilid |
| Tootetarvikud | Ext. operat. valve accessories |
| Ühenduse suurus [in] | 1 |
| Ühenduse tüüp | NPT |
| Vooluava suurus [mm] | 25.00 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 2.038 Kilogram |
| Netokaal | 1.538 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |