Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Nurgaga väl. juhitav ventiil, AV210B, NPT, 3/4, PTFE, Funktsioon: NC

042N4504

Korpuse materjal: Pronks

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Cv väärtus [gal/min]11.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]10.000 bar
Diferentsiaalrõhk [bar] [min]0.000 bar
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusOut of scope
FunktsioonNC
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HooldatavExt. operat. valve spare parts
Juhtpea läbimõõt [mm]50 mm
Juhtrõhu vahemik [bar] [max]10.00 bar
Juhtrõhu vahemik [bar] [min]4.00 bar
Juhtrõhu vahemik [psig] [max]145.0 psig
Juhtrõhu vahemik [psig] [min]58.0 psig
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max]356 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile8 tükki
Korpuse materjalPronks
Kv väärtus [m³/h]10.000 m³/h
Material DescriptionValve AV210B 20G N 34T NC000
Max testrõhk [bar]24.0 bar
Max testrõhk [psig]348.0 psig
Pakendi formaatMultipakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIPi kausta tootenimiAV210
Sisaldab akusidNo
Sisemine/väline ühendusSisemine
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max]180 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
SulgemineVastuvoolu
Suurim töörõhk [bar]16.0 bar
Suurim töörõhk [psig]232 psig
TihendusmaterjalPTFE
TööKolb (nurk)
Toote nimetusNurgaga väl. juhitav ventiil
Toote tüüpAV210B
TooterühmVäliselt käitatavad ventiilid
TootetarvikudExt. operat. valve accessories
Ühenduse suurus [in]3/4
Ühenduse tüüpNPT
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max]60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min]-30 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max]140 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Vooluava suurus [mm]20.00 mm

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.186 Kilogram
Netokaal1.086 Kilogram
Volume2.185 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702423194230
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm