Nurgaga väl. juhitav ventiil, AV210C, G, 1, PTFE, Funktsioon: NC
042N4412
Korpuse materjal: Pronks
042N4412
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Cv väärtus [gal/min] | 23.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 11.000 bar |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [min] | 0.000 bar |
| EEE-klassifikatsioon | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed | Yes |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Funktsioon | NC |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Hooldatav | Ext. operat. valve spare parts |
| Juhtpea läbimõõt [mm] | 50 mm |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [max] | 10.00 bar |
| Juhtrõhu vahemik [bar] [min] | 4.00 bar |
| Juhtrõhu vahemik [psig] [max] | 145.0 psig |
| Juhtrõhu vahemik [psig] [min] | 58.0 psig |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] | 356 °F |
| Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Kogus vastavalt pakendi formaadile | 1 tükki |
| Korpuse materjal | Pronks |
| Kv väärtus [m³/h] | 20.000 m³/h |
| Material Description | Valve AV210B 25G G 1T NC000 |
| Max testrõhk [bar] | 24.0 bar |
| Max testrõhk [psig] | 348.0 psig |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349 |
| SCIPi kausta tootenimi | AV210 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sisemine/väline ühendus | Sisemine |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] | 180 °C |
| Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Sulgemine | Vastuvoolu |
| Suurim töörõhk [bar] | 16.0 bar |
| Suurim töörõhk [psig] | 232 psig |
| Tihendusmaterjal | PTFE |
| Töö | Kolb (nurk) |
| Toote nimetus | Nurgaga väl. juhitav ventiil |
| Toote tüüp | AV210C |
| Tooterühm | Väliselt käitatavad ventiilid |
| Tootetarvikud | Ext. operat. valve accessories |
| Ühenduse suurus [in] | 1 |
| Ühenduse tüüp | G |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] | 60 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] | -30 °C |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] | 140 °F |
| Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] | -22 °F |
| Vooluava suurus [mm] | 25.00 mm |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.692 Kilogram |
| Netokaal | 1.592 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.457 Liter |
| EAN/UPC | 5702428364881 |