Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUCE straightway

Thermostatic expansion valve, TUCE

068U7241

Refrigerants: R454B, Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Orifice capacities [TR]: 0.48, Pressure equalization: Externally equalized

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
China RoHS exemption clause7.17.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitEACUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavNo
Kapilllaartoru pikkus [mm]800 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli]31.0 in
KategooriaArt. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile45 pc
Korpuse materjalStainless steel
KülmutusagensidR454B
Material DescriptionTUCE/s Therm. exp. valve I/45
Nimiv. kond Vahemik N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Nimiv. kond Vahemik N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Osad on komplektisBulb strap
Pakendi formaatIndustrial pack
Pealevoolu suuna indikaatorLaser engraved 1-way arrow
Pealevoolu suundBi-flow
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamineExternally equalized
SCIPi kausta nr07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIPi kausta tootenimiTU/TC - Thermostatic expansion valve
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpSolder, ODF
Sissevooluava suurus [tolli]3/8 in
Staatiline ülekuumuti (SS) [°C]-1.20 °C
Staatiline ülekuumuti (SS) [°F]-2.16 °F
SuundStraightway
Suurim töörõhk [bar]45.5 bar
Suurim töörõhk [psig]660 psig
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-22 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]59 °F
Toote nimetusThermostatic expansion valve
Toote tüüpTUCE
TooterühmExpansion valves
TootetarvikudTXV accessories
Ühenduse materjalBi-metal: Steel/copper
Ühtlustatud ühendustüüpSolder, ODF
Ühtlustuse mõõt [tolli]1/4 in
Väljavooluava mõõt [tolli]1/2 in
Väljavooluava ühenduse tüüpSolder, ODF
Vedelikurühm1
Vooluava suurus2
Vooluava võimsus [kW]1.70 kW
Vooluava võimsus [TR]0.48 TR

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.164 Kilogram
Netokaal0.131 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255034605
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm